Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Multi
- Ahşap malzemelerin taşınması için VacuMaster Multi
- Yatay kullanım veya iş parçalarını 90 ° döndürmek için iki model
- 400 kg'a kadar olan yükler için
Ham ve kaplamalı ahşap panellerin üretimi ve kesimi sırasında taşıma, vakumlu kaldırma cihazları VacuMaster Multi ile iyileştirilebilir.
Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Multi ile 100 kg ağırlığa kadar olan geniş formatlı ahşap paneller sabit bir depodan çıkarılabilir ve CNC kontrollü panel boyutlandırma testeresine yerleştirilebilir. VacuMaster Multi'nin maksimum yükü 400 kg'dır. 90° dönme fonksiyonu ile vakumlu kaldırma cihazı, panelleri sabit depodan çıkarmak için en uygun çözümdür. Standart döner operatör kolu ile VacuMaster Multi, operatör için özellikle ergonomiktir. Elektrikli dişli motoru, geniş formatlı ahşap panellerin özellikle hassas bir şekilde döndürülmesini sağlar.
Vakumlu kaldırma cihazı, geniş çalışma aralığı ve maksimum esnekliği ile karakterize edilen bir SRA alüminyum vinç sistemine asılır.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.