Schmalz

Manual handling • Wood • Furniture parts • Vacuum Lifting Devices VacuMaster Multi

Vacuum Lifting Device VacuMaster Multi facilitates Horizontal and Vertical Loading of a CNC Woodworking Center

Logistical transport during production and when cutting raw and coated wooden sheets can be improved by using the Vacuum Lifting Device VacuMaster Multi.

With the vacuum lifting device VacuMaster Multi, the large-format wooden boards, which weigh up to 100 kg, can be removed from upright storage and placed on the CNC woodworking center. The vacuum lifting device VacuMaster Multi can handle a maximum load of 400 kg. With its 90° swivel function, this vacuum lifting device is the ideal solution for removing the boards from upright storage. The swiveling operator handle is a standard feature on the vacuum lifting device VacuMaster Multi and makes it especially ergonomic for employees to operate. The electric gear motor makes it possible to swivel the large-format wooden sheets with great precision. The vacuum lifting device is suspended from an aluminum crane system SRA, which provides a large working area and ensures maximum flexibility.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng