Vacuüm heftoestellen VacuMaster Multi
- VacuMaster Multi voor de handling van houten plaatmateriaal
- Twee varianten voor horizontale handling of voor het zwenken van werkstukken met 90°
- Hefvermogen tot 400 kg
Bij de productie en het snijden van ruwe en gecoate houtpanelen kan het transport worden verbeterd door vacuümheftoestellen VacuMaster Multi.
Met de vacuüm-hefinrichting VacuMaster Multi kunnen de tot 100 kg wegende houten panelen van groot formaat uit een stationaire opslagplaats worden gehaald en op de CNC-gestuurde zaag voor het op maat zagen van panelen worden geplaatst. De maximale belasting van de VacuMaster Multi is 400 kg. Met zijn 90 ° zwenkfunctie is de vacuümheffer de optimale oplossing voor het verwijderen van de panelen uit de stationaire winkel. Met de standaard draaibare bedieningshendel is de VacuMaster Multi bijzonder ergonomisch voor de operator. Dankzij de elektrische motorreductor kunnen de houten panelen van groot formaat bijzonder nauwkeurig worden gedraaid.
De vacuümhefinrichting is opgehangen aan een aluminium SRA-kraansysteem, dat wordt gekenmerkt door zijn grote werkbereik en maximale flexibiliteit.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.