Schmalz

Obsługa ręczna • Drewno • Części meblowe • Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Multi

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Multi ułatwia poziome i pionowe ładowanie sterowanej numerycznie piły do cięcia paneli

W procesie produkcji i cięcia surowych i powlekanych płyt drewnianych transport można usprawnić za pomocą podciśnieniowych urządzeń podnoszących VacuMaster Multi.

Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster Multi wielkoformatowe panele drewniane o wadze do 100 kg można wyjąć z magazynu stacjonarnego i umieścić na sterowanej numerycznie pile do cięcia płyt. Maksymalne obciążenie VacuMaster Multi wynosi 400 kg. Dzięki funkcji obrotu o 90° podciśnieniowe urządzenie podnoszące jest optymalnym rozwiązaniem do zdejmowania paneli z magazynu stacjonarnego. Dzięki standardowemu obrotowemu uchwytowi operatorskiemu odkurzacz VacuMaster Multi jest wyjątkowo ergonomiczny dla operatora. Elektryczny motoreduktor umożliwia wyjątkowo precyzyjne obracanie wielkoformatowych paneli drewnianych.
Podciśnieniowe urządzenie podnoszące jest zawieszone na aluminiowym systemie dźwignicowym SRA, który charakteryzuje się dużym zasięgiem roboczym i maksymalną elastycznością.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka