Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Multi
- VacuMaster Multi zur Handhabung von Holzmaterialien
- Zwei Varianten zur horizontalen Handhabung oder für das Schwenken von Werkstücken um 90°
- Für Traglasten bis 400 kg
Innerhalb der Produktion und beim Zuschnitt von rohen und beschichteten Holzplatten kann der Transport durch Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Multi verbessert werden.
Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi können die bis zu 100 kg schweren großformatigen Holzplatten aus einem stehenden Lager entnommen und auf der CNC-gesteuerten Plattenaufteilsäge abgelegt werden. Die maximale Traglast des VacuMaster Multi beträgt 400 kg. Mit seiner 90 °-Schwenkfunktion ist das Vakuumhebegerät die optimale Lösung um die Platten aus dem stehenden Lager zu entnehmen. Mit dem serienmäßig schwenkbaren Bedienbügel ist der VacuMaster Multi für den eingesetzen Mitarbeiter besonders ergonomisch zu bedienen. Der Elektro-Getriebemotor ermöglicht das besonders präzise Schwenken der großformatigen Holzplatten.
Das Vakuum-Hebegerät ist an einer Aluminium-Krananlage SRA aufgehängt, welche sich durch ihren großen Arbeitsbereich und die höchste Flexibilität auszeichnet.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.