Schmalz

Manipulation manuelle • Bois • Pièces de meubles • Palonniers à ventouses VacuMaster Multi

Palonnier à ventouse VacuMaster Multi pour le chargement horizontal et vertical d’une machine de sciage de panneaux de bois

Le transport lors de la production et lors de la découpe de panneaux en bois bruts et laminés peut être optimisé grâce à l'utilisation de palonniers à ventouses VacuMaster Multi.

Le palonnier à ventouse VacuMaster Multi permet de prélever d'un magasin vertical des panneaux de bois de grand format et pesant jusqu'à 100 kg pour les déposer sur la scie à panneaux à commande CNC. Grâce à sa fonction de rotation à 90°, le palonnier permet le retrait optimal des panneaux du magasin vertical. Grâce au guidon de commande pivotant de série, le palonnier est particulièrement ergonomique pour la personne chargée de la commande. Le motoréducteur électrique permet de pivoter avec une grande précision les panneaux de bois de grand format. Le palonnier à ventouses est suspendu à une poutre roulante en aluminium SRA qui se caractérise par une large zone de travail et une flexibilité maximale.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier