- Wide range of spare and wear parts for VacuMaster
- Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
진공 리프팅 장치 베큐마스터 우드
목재 작업물 및 다공성 작업물 핸들링
목수, 가구 제작자 및 목재 거래업자들에게 베큐마스터 우드 콤포트는 목공 작업을 위한 이상적인 리프팅 솔루션입니다. 진공 리프팅 장치는 다양한 목재 보드나 빔을 부드럽고 인체공학적으로 운반합니다. 최대 길이 5,000mm까지의 다공성 또는 비다공성 작업물 핸들링이 가능합니다.
혼자서도 무거운 목재 보드를 저소음으로 쉽게 핸들링
리프트 용량이 커서 매우 다양한 작업물을 안전하게 핸들링 가능
중량이 가볍고, 핸들의 높이 조절이 가능하여 작업자를 근골격계 질환으로부터 예방
통합형 진공 저장소와 음향 및 시각적 경보 장치로 높은 안전성 보장
에너지 세이빙 기능이 내장되어 있어 운영 비용 절감
슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!
핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!

디자인

- 다단 진공 이젝터 "High Flow", 음향 경보 장치, 진공 게이지 및 먼지 필터가 포함된 기본 모듈 (1)
- 인체공학적 그리핑 디자인으로 모든 제어가 가능하도록 설계된 조작 핸들 (2)
- 로드 빔 (3) (이동식 옵션 가능)
- 높은 횡력 흡수를 위한 마찰 패드가 포함된 특수 석션 플레이트 (4)
기술 데이터
| 제품 | 최대 리프트 용량 [kg] | 작업물 치수 [mm] | 메인 빔 LL [mm] | 크로스 빔 LQ [mm] | 전체 높이 H [mm] | 작업자 핸들 L1 [mm] | 석션 플레이트 | 무게 [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 kg | 최소 | 최대 | 수량 | 크기 [mm] | ||||||
| VM Wood C-H-1600-2 | 250 kg | 700 x 560 | 2.500 x 1.250 | 1.600 | - | 780 | 600 | 2 | 200 x 550 | 60 |
| VM Wood C-H-2400-4 | 250 kg | 870 x 700 | 4.500 x 2.000 | 2.400 | 1.150 | 780 | 900 | 4 | 180 x 340 | 90 |
|
VM Wood C-90-1600-2 |
250 kg | 700 x 560 | 2.500 x 1.250 | 1.600 | - | 805 | 600 | 2 | 200 x 550 | 72 |
| VM Wood C-90-2400-4 | 250 kg | 870 x 700 | 4.500 x 2.000 | 2.400 | 1.150 | 805 | 900 | 4 | 180 x 340 | 102 |
동영상
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.Aktion Gesunder Rücken e.V.의 승인 인장을 받았습니다.
슈말츠 진공 리프터와 크레인 시스템은 가볍고 무거운 짐을 들어 올릴 때 등 및 근골격계를 지지합니다. 그들은 긴장을 줄이고 작업 환경을 인체 공학적으로 만드는 데 도움이 됩니다. 이것은 독립 협회 Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) 승인 인감.