Schmalz

기계식 클램프 VCMC-K2-QUICK

클램핑 범위 10mm ~ 100mm, 빠른 조정 가능

제품으로 바로 이동

도구가 필요없는 빠른 조정이 가능한 삼각형 클램핑 플레이트로 가능한 한 가장 짧은 셋업 시간

최대 700N의 클램핑 력은 좁은 공작물에서도 높은 유지력을 보장합니다.

진공 및 선택적 기계식 클램핑에 의한 고정으로 콘솔에 클램프 고정

CNC 머시닝 센터의 작동 진공을 통해 클램프가 활성화되므로 기계에 추가 매체가 필요하지 않습니다.

클램핑 플레이트와 클램핑 표면의 특수 마찰재로 높은 가공 부하에서도 공작물이 안전하게 고정됩니다.

디자인
  • 도구없이 공작물의 높이와 접촉면을 조정할 수있는 삼각형 클램핑 플레이트 (1)
  • 클램핑 플레이트는 진공을 활성화하여 피스톤 (2) 위로 내려 가고 공작물을 클램핑합니다.
  • 횡력 흡수를 최적화하기위한 마찰 재료 (2)
  • 진공으로 클램프를 고정하기 위해 기계 테이블에 인터페이스 (4)가있는 알루미늄 (3)으로 제작 된베이스 바디
  • 콘솔에 텐셔너를 고정하기위한 선택적 기계적 클램프 (5)
기술 데이터
  • 2 회로 진공 시스템
  • 프레임 및 창 프로필
  • 진공 또는 기계적으로 콘솔에 고정
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85

부품 번호.: 10.01.12.04745

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H75 (mm)
Stroke Z9 (mm)
Clamping range [mm]15.0 ... 85.0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100

부품 번호.: 10.01.12.04743

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H125 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Clamping range [mm]10.0 ... 100.0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85

부품 번호.: 10.01.12.04693

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H50 (mm)
Stroke Z9 (mm)
Clamping range [mm]15.0 ... 85.0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100

부품 번호.: 10.01.12.04613

Mechanical clamp for narrow and frame parts, 2-circuit console

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H100 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Clamping range [mm]10.0 ... 100.0 mm
Additional function vacuum blockToolless height adjustment

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동