Schmalz

Mekanik Kelepçeler VCMC-K2-QUICK

Sıkıştırma aralığı 10 mm ila 100 mm - Hızlı ayarlama ile

Doğrudan ürünlere gidin

Aletsiz hızlı ayarlama özelliğine sahip üçgen sıkıştırma diski en kısa kurulum sürelerini sağlar

700N'ye varan sıkma kuvvetleri, dar iş parçalarında bile yüksek tutma kuvvetlerini garanti eder

Vakumla sabitleme ve isteğe bağlı mekanik bağlama, kelepçeyi konsol üzerinde sabitler

Bağlama cihazı CNC işleme merkezinin çalışma vakumu tarafından etkinleştirildiğinden, makinede ek bir ortama gerek yoktur

Sıkıştırma diski ve sıkıştırma yüzeyindeki özel sürtünme malzemeleri, yüksek işleme kuvvetlerinde bile iş parçasının güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar

Tasarım
  • Üçgen sıkıştırma diski (1), sıkıştırma yüksekliği ve iş parçası üzerindeki destek yüzeyinde alet kullanmadan ayarlanabilir
  • Sıkıştırma diski, vakum etkinleştirilerek piston aracılığıyla indirilir ve iş parçasını sıkıştırır
  • Yanal kuvvet emilimini optimize etmek için sürtünme malzemesi (2)
  • Kelepçeyi vakumla sabitlemek için makine tablasına arayüzlü alüminyumdan yapılmış ana gövde (3)
  • Kelepçeyi konsola sabitlemek için isteğe bağlı mekanik kelepçe (4)
Teknik veri
  • 2 devreli vakum sistemleri
  • Çerçeveler ve pencere profilleri için
  • Vakumla veya mekanik olarak konsola sabitleme
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85

Parça no.: 10.01.12.04745

Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, 2 devreli konsol

ŞekilHIZLI
Boyutlar (LxW)170x135
Yükseklik H75 (mm)
Strok Z9 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm]15,0 ... 85,0 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAletsiz yükseklik ayarı
VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100

Parça no.: 10.01.12.04743

Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, 2 devreli konsol

ŞekilHIZLI
Boyutlar (LxW)170x135
Yükseklik H125 (mm)
Strok Z10 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm]10,0 ... 100,0 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAletsiz yükseklik ayarı
VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85

Parça no.: 10.01.12.04693

Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, 2 devreli konsol

ŞekilHIZLI
Boyutlar (LxW)170x135
Yükseklik H50 (mm)
Strok Z9 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm]15,0 ... 85,0 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAletsiz yükseklik ayarı
VCMC-K2-QUICK 170x135x100 10-100

Parça no.: 10.01.12.04613

Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, 2 devreli konsol

ŞekilHIZLI
Boyutlar (LxW)170x135
Yükseklik H100 (mm)
Strok Z10 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm]10,0 ... 100,0 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAletsiz yükseklik ayarı

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git