Onderdeelnr.: 10.01.12.04693
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console
Shape | |
Dimension (LxW) | 170x135 |
Height H | 50 (mm) |
Stroke Z | 9 (mm) |
Clamping range [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Additional function vacuum block |
Driehoekige klemplaat met gereedschapsloze snelverstelling maakt de kortste insteltijden mogelijk
Spankrachten tot 700 N garanderen hoge sluitkrachten, zelfs bij smalle werkstukken
Bevestiging door middel van vacuüm en optionele mechanische klemming zet de klem op de console vast
Geen extra medium nodig op de machine, omdat de spaninrichting wordt geactiveerd door het werkvacuüm van het CNC-bewerkingscentrum
Speciale frictiematerialen op de opspanplaat en het spanvlak zorgen ervoor dat het werkstuk ook bij hoge bewerkingskrachten goed vastgehouden wordt
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
Documenten | Taal |
---|---|
Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
Documenten | Taal |
---|---|
Engels |
1 - 4 van 4 resultaten
Onderdeelnr.: 10.01.12.04693
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console
Shape | |
Dimension (LxW) | 170x135 |
Height H | 50 (mm) |
Stroke Z | 9 (mm) |
Clamping range [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Additional function vacuum block |
Onderdeelnr.: 10.01.12.04743
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console
Shape | |
Dimension (LxW) | 170x135 |
Height H | 125 (mm) |
Stroke Z | 10 (mm) |
Clamping range [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Additional function vacuum block |
Onderdeelnr.: 10.01.12.04745
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console
Shape | |
Dimension (LxW) | 170x135 |
Height H | 75 (mm) |
Stroke Z | 9 (mm) |
Clamping range [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Additional function vacuum block |
Onderdeelnr.: 10.01.12.04613
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. open console
Shape | |
Dimension (LxW) | 170x135 |
Height H | 100 (mm) |
Stroke Z | 10 (mm) |
Clamping range [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Additional function vacuum block |