Schmalz

주문 정보

Needle gripper SNG-V is delivered assembled.

 

Available spare parts: needle module, gripping surface
Available accessories: mounting plate (BEF-PL), holder system (HTS)

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SNG-V 6 1.2 V-S-5

부품 번호.: 10.01.29.00539

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

산업: 복합 섬유

Number of needles6
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariable stroke
Needle stroke Z(NA)5 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 15  mm
G1 M5-F
G3 M5-F
G4 M5-F
H 39.8  mm
L 115  mm
W(E) 30  °
X1 29  mm
X2 29  mm
Z(NA) 5  mm
기술 데이터
속성
Number of needles 6
Needle diameter 1.2  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Installation position Any
Weight 85  g
Additional function Variable stroke
Product family SNG-V
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동