DR-SGF-HS 150 EPDM-55
부품 번호.: 10.01.01.13491
Rubber Seal for SGF suction cup
| Size | 150 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 126 mm |
| Ds | 148.5 mm |
| Dmax(S) | 165 mm |
| H | 25.9 mm |
| Z (Stroke) | 7.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,060 N |
| Volume | 119 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2,000 mm |
| Size | 150 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 111.2 g |
| Product family | DR-SGF |
관련 문서
관련 문서