Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DR-SGF-HS 150 EPDM-55

Część nr.: 10.01.01.13491

Rubber Seal for SGF suction cup

Size150
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 126  mm
Ds 148,5  mm
Dmax(S) 165  mm
H 25,9  mm
Z (Stroke) 7,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 1060  N
Volume 119  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2000  mm
Size 150
Number of folds 0
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 111,2  g
Product family DR-SGF
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka