DR-SGF-HS 150 EPDM-55
Réf. article: 10.01.01.13491
Bague d'étanchéité pour la plaque à ventouse SGF
| Taille | 150 |
| Matière de la ventouse | EPDM |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d2 | 126 mm |
| Ds | 148,5 mm |
| Dmax(S) | 165 mm |
| H | 25,9 mm |
| Z (Allongement) | 7,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 1 060 N |
| Volume | 119 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 2 000 mm |
| Taille | 150 |
| Nombre de soufflets | 0 |
| Matière de la ventouse | EPDM |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids propre | 111,2 g |
| Famille de produits | DR-SGF |
Documentation
Documentation