DR-SGF-HS 150 EPDM-55
Onderdeelnr.: 10.01.01.13491
Afdichtingsring voor SGF-zuignap
| Size | 150 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 126 mm |
| Ds | 148,5 mm |
| Dmax(S) | 165 mm |
| H | 25,9 mm |
| Z (Stroke) | 7,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1.060 N |
| Volume | 119 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2.000 mm |
| Size | 150 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 111,2 g |
| Product family | DR-SGF |
Documentatie
Documentatie