Schmalz

주문 정보

The pneumatic vacuum generator RECBi is supplied as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8

부품 번호.: 10.02.03.00447

Pneumatic end-of-arm vacuum generator for lightweight and industrial robots

Voltage DC24 V - DC
Control valveNormally open
Rated power1 (W)
Rated current0 (A)
Additional function area gripperPXR (X-shape)
UtilizationDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 75  mm
B1 276  mm
d1 6.4  mm
D2 31.5  mm
Dmk 50  mm
G2 M12-M
G3 G1/8"-F
H 46  mm
H1 54  mm
H2 25  mm
H3 5.1  mm
L 156  mm
L2 70  mm
L3 75.5  mm
X3 240  mm
Y2 55  mm
Y3 120  mm
기술 데이터
속성
Degree of evacuation 85  %
Max. vacuum 850  mbar
Suction rate (max.) 52.5  l/min
Rated power 1  W
Voltage DC 24 V - DC
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.00 ... 7.00 bar
Electrical connection Male connect M12, 8 pol
Protection type IP IP 40
Operating temperature 0 ... 50 °C
Control valve Normally open
Weight 554.4  g
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

E-Plan 매크로
관련 문서
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

관련 문서언어
영어

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동