RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8
Onderdeelnr.: 10.02.03.00447
Pneumatische eind-arm vacuüm- generator voor lichtgewicht en industriële robots
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Control valve | Normally open |
| Rated power | 1 (W) |
| Rated current | 0 (A) |
| Additional function area gripper | PXR (X-shape) |
| Utilization | DIO / IO-Link |
| Dmk | 50 (mm) |
| Electrical connection | Stekker M12, 8 pol |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B1 | 276 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G2 | M12-AG |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 46 mm |
| H1 | 54 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 5,1 mm |
| L | 156 mm |
| L2 | 70 mm |
| L3 | 75,5 mm |
| X3 | 240 mm |
| Y2 | 55 mm |
| Y3 | 120 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Degree of evacuation | 85 % |
| Max. vacuum | 850 mbar |
| Suction rate (max.) | 52,5 l/min |
| Rated power | 1 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
| Electrical connection | Stekker M12, 8 pol |
| Protection type IP | IP 40 |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 554,4 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |