RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8
Część nr.: 10.02.03.00447
Pneumatic end-of-arm vacuum generator for lightweight and industrial robots
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Control valve | Normally open |
| Rated power | 1 (W) |
| Rated current | 0 (A) |
| Additional function area gripper | PXR (X-shape) |
| Utilization | DIO / IO-Link |
| Dmk | 50 (mm) |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B1 | 276 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G2 | M12-M |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 46 mm |
| H1 | 54 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 5,1 mm |
| L | 156 mm |
| L2 | 70 mm |
| L3 | 75,5 mm |
| X3 | 240 mm |
| Y2 | 55 mm |
| Y3 | 120 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Degree of evacuation | 85 % |
| Max. vacuum | 850 mbar |
| Suction rate (max.) | 52,5 l/min |
| Rated power | 1 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.00 ... 7.00 bar |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
| Protection type IP | IP 40 |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 554,4 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Dokumentacja | Język |
|---|---|
| Język angielski |