전기식 콤팩트 펌프 GCPi
- Suction rate: 46 l/min
- Max. vacuum: 80 %
- Voltage: 24 V-DC
- Power: 55 W
카테고리 표시
순수한 전기 석션 및 환기 기능을 갖춘 강력한 진공 발생기인 소형 펌프 GCPi를 소개합니다. 전기식 3/2방향 소형 밸브 LQE로 보완되므로, 사용자는 기존 이젝터 솔루션의 성능을 갖춘 압축 공기를 사용하지 않는 진공 시스템을 이용할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.