Sähköiset kompaktipumpput GCPi
- Suction rate: 46 l/min
- Max. vacuum: 80 %
- Voltage: 24 V-DC
- Power: 55 W
Näytä luokka
Schmalzin Compact Pump GCPi -pumpulla varustettu alipainekehitin on tehokas yksikkö, jonka imu- ja tyhjiöntäyttötoiminto ovat täysin sähköisiä. Sähköisellä 3/2-tiekompaktiventtiilillä LQE täydennettynä käytettävissä on ilman paineilmaa toimiva alipainejärjestelmä, jonka suorituskyky on perinteisten ejektoriratkaisujen veroinen.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.