Kompaktowe pompy elektryczne GCPi
- Suction rate: 46 l/min
- Max. vacuum: 80 %
- Voltage: 24 V-DC
- Power: 55 W
Pokaż kategorię
Wprowadzając pompę kompaktową GCPi, Schmalz prezentuje wydajny generator podciśnienia z całkowicie elektryczną funkcją zasysania i wentylacji. Generator, wyposażony dodatkowo w kompaktowy 3/2-drogowy zawór elektryczny LQE, to system podciśnieniowy bez sprężonego powietrza o wydajności konwencjonalnego eżektora.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.