Elektrische Compact-Pumps GCPi
- Suction rate: 46 l/min
- Max. vacuum: 80 %
- Voltage: 24 V-DC
- Power: 55 W
Toon categorie
Met de compacte pomp GCPi presenteert Schmalz een krachtige vacuümgenerator met een uitsluitend elektrische zuig- en ontluchtingsfunctie. Aangevuld met het elektrische 3/2-weg compactventiel LQE krijgt de gebruiker een persluchtvrij vacuümsysteem met de prestaties van conventionele ejectoroplossingen.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.