Electric Compact-Pumps GCPi
- Suction rate: 46 l/min
- Max. vacuum: 80 %
- Voltage: 24 V-DC
- Power: 55 W
Zobrazit kategorii
With the Compact Pump GCPi, Schmalz presents a powerful vacuum generator with a purely electric suction and venting function. Supplemented by the electric 3/2-way compact valve LQE, the user receives a compressed air-free vacuum system with the performance of conventional ejector solutions.
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.