진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
지금까지 판지 상자에 포장된 소형 전자 부품은 운송 상자에서 수동으로 들어 올려 팔레트에 올려 놓아야 했습니다. 골판지 상자는 외벽이 높은 운송 상자에서만 큰 노력으로 제거할 수 있었기 때문에 이 프로세스에는 직원의 시간과 인내가 필요했습니다.
진공관 리프터 JumboFlex 35를 사용하여 판지 상자를 신속하게 이동하기 위한 이상적인 솔루션을 찾았습니다. 중진공으로만 구현되는 홀딩 및 리프팅 프로세스는 최대 35kg의 제품에 대한 높은 유연성을 가능하게 합니다. WK 벽걸이형 선회 지브 크레인과 결합하여 기존 작업 영역을 최대한 활용할 수 있었고 작업을 더 쉽게 만드는 목표를 완전히 만족스럽게 달성했습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.