Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Cartons • Tubes de levage par le vide JumboFlex

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide et ergonomique de produits en carton

Les petits composants électroniques conditionnés dans des cartons devaient jusqu'ici être prélevés manuellement de caisses de transport puis déposés sur des palettes. Les caisses de transport étant dotées de parois extérieures élevées, le procédé de prélèvement des cartons était très pénible et exigeait beaucoup de temps et de patience de la part des collaborateurs.

Le tube de levage par le vide JumboFlex est la solution optimale pour un déplacement rapide des cartons. Le processus de préhension et de levage réalisé par le vide exclusivement est synonyme de flexibilité élevée pour les produits pesant jusqu'à 35 kg. Utilisé en combinaison avec la potence pivotante murale, le tube de levage permet d'exploiter la totalité de la zone de travail.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier