JumboFlex buisheffer vereenvoudigt laden en lossen uit transportkisten
Tot nu toe moesten de in kartonnen dozen verpakte kleine elektronische onderdelen met de hand uit de transportdozen worden getild en op pallets worden geplaatst. Dit proces vergde tijd en geduld van de werknemers, aangezien de kartonnen dozen slechts met grote moeite uit de transportkisten met hoge buitenwanden konden worden gehaald.
Met de vacuüm-slangheffer JumboFlex 35 werd de optimale oplossing gevonden voor een snelle overslag van de kartonnen dozen. Het vasthoud- en hefproces, dat uitsluitend met het medium vacuüm wordt gerealiseerd, maakt een hoge flexibiliteit mogelijk voor goederen met een gewicht tot 35 kg. In combinatie met de WK wandzwenkkraan werd de beschikbare werkruimte volledig benut en werd het doel, het werk te verlichten, naar volle tevredenheid bereikt.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.