Podnośnik próżniowy do probówek JumboFlex upraszcza załadunek i rozładunek z pojemników transportowych
Do tej pory małe części elektroniczne zapakowane w kartonowe pudełka musiały być ręcznie wyjmowane z pudełek transportowych i umieszczane na paletach. Proces ten wymagał czasu i cierpliwości ze strony pracowników, ponieważ kartony można było wyjąć ze skrzyń transportowych, które miały wysokie ściany zewnętrzne, tylko z wielkim trudem.
Dzięki podciśnieniowej tubie podnoszącej JumboFlex 35 znaleziono optymalne rozwiązanie do szybkiego przenoszenia kartonów. Proces podtrzymywania i podnoszenia, realizowany wyłącznie z wykorzystaniem próżni średniej, zapewnia dużą elastyczność w przypadku towarów o wadze do 35 kg. W połączeniu z żurawiem przyściennym obrotowym WK uzyskano pełne wykorzystanie dostępnej powierzchni roboczej, a cel, jakim było ułatwienie pracy, został osiągnięty w sposób w pełni satysfakcjonujący.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.