진공 클램핑 시스템
- CNC 머시닝 센터에서 안정적이고 손상 없는 작업물 가공을 위한 진공 클램핑 기술
- 목재, 금속 및 유리 가공을 위한 유연한 클램핑 솔루션
진공 클램핑 기술은 진공을 이용하여 작업물을 클램핑 표면에 고정하는 기술입니다. 흡착력은 대기압과 생성된 진공 사이의 압력 차이에 의해 발생하며, 기계식 클램핑 지점 없이 유효 클램핑 표면 전체에 걸쳐 균일하게 작용합니다.
조, 기계식 클램핑에서 클램프, 나사 또는 조를 통해 특정 지점에 힘을 가하는 방식과 달리, 진공 클램핑 기술은 흡착력을 균일하게 분산시킵니다. 이를 통해 변형 없는 클램핑이 가능하며, 작업물 표면을 보호할 수 있습니다.
진공 클램핑 시스템의 수평 클램핑 힘, 즉 가공 중 전단력에 저항하는 힘은 다음 세 가지 요인에 의해 결정됩니다.
Fh = A × Δp × μ
압력 차이가 100 mbar 증가할 때마다 약 1 N/cm²의 수직 클램핑 힘이 발생합니다. 재질 및 표면 조합에 따라 일반적인 마찰 계수는 약 0.2에서 0.5 사이입니다.
실제 가공 시 가해지는 힘은 주로 작업물 표면과 평행하게 작용하므로, 진공 클램핑 시스템 설계 시에는 일반적으로 수평 클램핑 힘이 결정적인 요소가 됩니다. 이는 수직 클램핑 힘에 해당 마찰 계수를 곱하여 계산됩니다.
실제 예시: 기계식 클램핑 면적이 600 cm²인 알루미늄 작업물을 마찰 아일랜드(μ = 0.25)가 있는 메트릭스 플레이트에 800 mbar의 진공 수준에서 기계식 클램핑합니다. 그 결과 발생하는 수평 클램핑 힘은 1,200 N이며, 이는 황삭 시 약 400 cm³/min의 칩 제거율에 충분한 값입니다.
제시된 값은 예시 목적으로만 제공된 것이며, 실제로 달성 가능한 가공 성능은 크게 달라질 수 있습니다. 날이 무딘 툴, 높은 이송 속도 또는 불리한 절삭 매개변수조차도 가공력을 크게 증가시킬 수 있습니다.
진공 클램핑 시스템은 진공을 생성, 분배 및 모니터링하기 위한 여러 가지 상호 연동된 진공 부품으로 이루어져 있습니다.
진공 클램핑 장비는 작업물과 직접 접촉하는 인터페이스를 형성합니다. 용도에 따라 메트릭스 플레이트, 진공패드, 또는 진공을 통해 흡착하는 클램핑 플레이트 등이 사용됩니다.
진공 생성은 전기식 또는 공압식으로 이루어집니다. 애플리케이션 및 공정 요구 사항에 따라 고진공 수준이나 높은 유량을 갖춘 시스템이 사용됩니다. 경우에 따라 진공 발생기에는 액체 세퍼레이터나 에너지 세이빙 시스템이 장착되기도 합니다.
이 시스템은 위치 결정 및 정지 장치, 진공 모니터링, 배관, 진공 분배용 부품 등의 액세서리 및 추가 요소로 보충됩니다.
진공 클램핑 기술은 진공을 안정적으로 유지할 수 있을 만큼 충분히 매끄럽고 치밀한 접촉면을 가진 작업물에 적합합니다. 이 방법은 재질에 구애받지 않으며 광범위한 애플리케이션을 커버합니다.
특히 목재 및 유리 가공 분야에서 그 효과가 입증되었습니다. 유리를 가공할 때 균일한 흡착력은 재질의 취성으로 인해 미세 균열이나 파손으로 이어질 수 있는 국부적인 응력 피크를 방지합니다.
목공 시에는 국부적인 기계식 클램핑 힘으로 인한 손상을 방지할 수 있습니다. 동시에, 진공의 비교적 낮은 클램핑 힘만으로도 많은 목재 기반 재질을 고정하기에 충분하여, 짧은 설정 시간과 유연한 작업물 핸들링이 가능합니다.
플라스틱 공정에서는 힘이 고르게 분산되어 변형을 방지하고, 민감한 표면이 압력 자국으로부터 보호됩니다.
목공 분야에서 콘솔 테이블 시스템, 그리드 테이블 시스템 및 네스팅 테이블 시스템은 가구 생산과 같은 분야에서 대면적 패널 재질을 빠르고 유연한 기계식 클램핑으로 고정할 수 있게 해줍니다. 짧은 설정 시간과 높은 유연성은 다양한 형상의 작업물을 다룰 때 이점을 제공합니다.
진공 클램핑은 알루미늄이나 기타 비철금속으로 만들어진 얇은 벽면이나 넓은 표면적을 가진 금속 작업물에도 이점을 제공합니다. 작업물은 뒤틀림 없이 기계식 클램핑을 할 수 있으며, 측면 클램핑 요소로 인해 툴 접근이 제한되거나 국부적인 클램핑 힘으로 인한 변형이 발생하지 않습니다.
달성 가능한 흡착력은 전체 시스템의 밀폐도에 직접적으로 좌우됩니다. 작업물과 클램핑 표면 사이에 충분히 밀폐된 밀봉 상태가 확보되어야만, 가공 과정에서 요구되는 진공도를 설계하고 지속적으로 유지할 수 있습니다.
사소한 누출이나 틈새라도 압력 손실을 초래하여 전달 가능한 흡착력을 감소시킵니다. 이는 높은 가공력이나 동적 하중이 작용할 때 공정 신뢰성에 특히 부정적인 영향을 미칩니다.
다공성 재질, 표면 질감이 매우 거친 경우, 또는 접촉 면적이 매우 작은 경우, 충분한 진공을 형성하기 위한 설계에 추가적인 제약이 따를 수 있습니다. 따라서 표면 깊이 또는 불규칙성이 약 0.1 mm를 초과하는 작업물의 경우, 충분한 흡착력을 달성하기 위해 일반적으로 맞춤형 실링 립이나 특수 접촉면이 필요합니다.
진공 기술에서 누출률은 l/min 단위의 진공 흐름으로 표시됩니다. 아주 작은 누출이라도 달성 가능한 진공도를 기계식 클램핑에 필요한 최소값 이하로 떨어뜨릴 수 있습니다.
그 결과 진공 클램핑만으로는 충분하지 않은 경우, 가공 전략을 적용할 수 있습니다. 예를 들어, 가공력을 줄이거나, 후 단계에서 블랭크에서 작업물을 절단하는 등 유효 클램핑 면적을 늘리는 방법이 있습니다.
또는 기계식 스톱이나 보조 클램핑 요소를 사용하여 기계식 클램핑을 추가로 보강할 수도 있습니다.
기계식 클램핑 장비와 달리, 진공 클램핑 기술은 국부적인 힘을 가하는 것이 아니라 전체 표면에 걸쳐 균일한 흡착력을 발생시킵니다. 이는 국부적인 응력 피크로 인해 작업물의 뒤틀림, 치수 편차 또는 표면 손상이 발생할 수 있는 경우에 특히 유리합니다.
또한, 측면 기계식 클램핑 요소가 요구 사항이 아니므로 작업물 표면 전체에 접근이 가능합니다. 이를 통해 한 번의 세팅으로 5면 가공이 가능해져 공정 개수를 줄일 수 있습니다.
분산된 힘의 애플리케이션은 진동에 대한 댐핑 효과도 제공합니다. 이는 특히 알루미늄이나 플라스틱으로 만들어진 얇거나 비자성 작업물의 가공 품질을 향상시킬 수 있습니다.
또한, 진공 클램핑 시스템은 다양한 작업물 치수에 유연히 적용할 수 있습니다. 이를 통해 특히 소량 생산 시 짧은 설정 시간과 비용 효율적인 생산이 가능합니다.
자석 클램핑 기술과 달리, 진공 클램핑은 강자성 재질에만 국한되지 않습니다. 목재, 유리, 플라스틱, 알루미늄 및 기타 비철금속 등, 손상 없이 변형이 적은 클램핑이 요구되는 모든 곳에 사용할 수 있습니다.