Schmalz

툴링 시스템 SXT

경량 툴링 설계를 위한 시스템

제품 요청
무게에 최적화된 툴링

톱니 구성품으로 가벼워진 무게에 4배 더 빨라진 토크

모듈식 구성 가능

기존 툴링 시스템과 호환되는 2,200개 이상의 다양한 스위블 암

유연하게 적응

변경 또는 추가 장착 시 간편한 조정

간단하고 명확한 포트폴리오

적은 수의 컴팩트한 구성품으로 간편하게 설계 및 구성할 수 있습니다.

전부

툴링 부품

(1) 퀵체인지 로봇 소켓 SXT-QC-CON - 압축공기 분배기능 선택사항

(2) 클램프 SXT-CL - 크로스 클램프, 평행 클램프

(3) 튜브 SXT-RT - 직경 25 mm ~ 60 mm

(4) 연결 (톱니) SXT-CON-GB - 10° 단위 톱니 조절

(5) 연장 클램프 SXT-CL-EXT - 100 mm ~ 510 mm 연장 가능

시스템 구성 부속품

(6) 홀더 시스템 HT -진공 패드와, 스프링 플런저, 센서

(7) 진공 패드 - 예) SAX

(8) 자석 그리퍼 - 예) SGM-HP

그림 없음:

로봇 플랜지 SXT-RF-CL

엘보 커넥터(기어드) SXT-ANG

익스텐션(기어드) SXT-EXT

주문 정보

주문 정보

슈말츠 툴링 SXT는 다양한 커스터마이징 옵션을 제공합니다. 개별 부품뿐 아니라, 고객 맞춤 디자인의 완성품 조립도 가능합니다.

샘플 구성

성형된 몸체 핸들링용 석션 컵 SAX가 포함된 슈말츠 툴링 SXT

판형 금속판 핸들링용 석션 컵 SAX가 포함된 슈말츠 툴링 SXT

구조 부품 핸들링용 마그네틱 그리퍼 SGM-HP가 포함된 슈말츠 툴링 SXT

두 개의 대칭 몸체를 동시에 핸들링하기 위한 슈말츠 툴링 SXT

슬라이드 & 클램프형 튜브 클램프

슬라이드형 튜브 클램프

연장 튜브 클램프

클램프형 튜브 클램프와 연장 볼 클램프

연장 클램프형 튜브 클램프

앵글 슬라이드형 튜브 클램프

앵글 슬라이드형 튜브 클램프

연장 및 앵글 부착형 슬라이드형 튜브 클램프

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.

제품

제품 요청

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동