Schmalz

  • EFFICIËNT

Vacuümgeneratoren ECBPi

Zuigcapaciteit tot 12 l/min

Ga direct naar de producten

Geïntegreerd ontluchtingsventiel voor een snelle en nauwkeurige afzetting

Gerichte procesbewaking en voorspellend onderhoud door aansluiting via IO-Link

Conditiebewaking vermindert fouten en verbetert de beschikbaarheid van de installatie

NFC-interface maakt uitlezing en parametrering mogelijk via Smartphone

Verbeterde energie-efficiëntie door automatische aanpassing van de zuigkracht

Ontwerp
  • Flensadapterplaat (1) voor mechanische aansluiting op alle gangbare Cobot-modellen
  • M12-8-polige stekkeraansluiting of klemmenstrook als digitale interface (2) van de ECBPi naar de robot
  • NFC-interface (3) voor comfortabele gegevensoverdracht via smartphone
  • Flens voor grijperaansluiting (4)
Technische gegevens
  • Zuigcapaciteit tot 12 l/min
  • Max. Vacuüm: 75 %
Industriesegmenten
  • Kunststof
  • Logistiek
  • Metaal
  • Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

SoftwareTaal
Engels

Filterresultaten

Pitch diameter D mk1
Suction rate (max.)
Product family
Etikettering
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

  • EFFICIËNT
ECBPi 12 24V-DC M12-8

Onderdeelnr.: 10.03.01.00314

CobotPomp voor elektrisch vacuümgeneratie voor collaborerende robots

Suction rate (max.)12 (l/min)
Rated power13 (W)
Voltage DC24 V - DC
Rated current0.6 (A)
Electrical connectionStekker M12, 8 pol
Max. vacuum750 (mbar)
Operating temperature5 ... 45 °C
  • EFFICIËNT
ECBPi 12 24V-DC TB-8

Onderdeelnr.: 10.03.01.00364

CobotPomp voor elektrisch vacuümgeneratie voor collaborerende robots

Suction rate (max.)12 (l/min)
Rated power13 (W)
Voltage DC24 V - DC
Rated current0.6 (A)
Electrical connectionKlemmenstrook 8x
Max. vacuum750 (mbar)
Operating temperature5 ... 45 °C

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen