Economie
Generaties in plaats van kwartalen
Wil een bedrijf op lange termijn overleven, dan moet het duurzaam opereren. Economische duurzaamheid is dus een basisvoorwaarde voor de twee andere pijlers, ecologie en sociale verantwoordelijkheid. Schmalz is en blijft een familiebedrijf. We denken altijd in generaties in plaats van kwartalen en kijken ver vooruit. Daarom investeren we veel in onderzoek en ontwikkelen we voortdurend nieuwe ideeën om de concurrentie een stap voor te blijven.
Economische duurzaamheid in cijfers
Het vacuüm zit vol mogelijkheden
Of het nu gaat om vacuümzuignappen, buisheffers of kraansystemen - Schmalz is een van de marktleiders op het gebied van vacuümautomatisering en ergonomische handlingsystemen.
Wij bieden onze klanten talloze innovatieve oplossingen in 15 branches. Van de kleinste printplaten tot de grootste rotorbladen voor windturbines, van lichte verpakkingen tot zware metalen platen: vacuüm kan worden gebruikt om de meest uiteenlopende goederen betrouwbaar te grijpen. De producten zijn wereldwijd gewild: tot de klanten van Schmalz behoren zowel kleine ambachtelijke bedrijven als internationale automobielconcerns.
Onderweg in dynamische markten
Schmalz is breed gepositioneerd. Producten voor vacuümautomatisering maken evenzeer deel uit van het portfolio als heftoestellen. Zeer gespecialiseerde oplossingen voor verschillende sectoren, waaronder branches met een groot groeipotentieel: Dankzij deze strategie opereert Schmalz onafhankelijk van economische schommelingen. Meer nog: het bedrijf gebruikt de dynamiek van de afzonderlijke segmenten om zijn positie verder uit te breiden met innovatieve producten en nieuwe business units.
Familiebedrijf op koers voor groei
Als familiebedrijf van de derde generatie denken en handelen we duurzaam en nemen we onze verantwoordelijkheid: door uitgebreide en transparante normen in de toeleveringsketens zorgt Schmalz ervoor dat zijn producten zo milieuvriendelijk mogelijk worden vervaardigd. Schmalz investeert ook voortdurend in efficiënte productie- en logistieke processen binnen zijn internationale vestigingen. Het idee van duurzaamheid is hier geworteld: al bij de oprichting van de onderneming in 1910 werden de machines aangedreven door waterkracht.
Sinds de toetreding tot de vacuümtechnologie in 1984 kent de groeicurve van het familiebedrijf slechts één richting: omhoog.
Alles over het bedrijf
Deze onderwerpen kunnen ook voor u van belang zijn.

Zelfbeeld
Baanbrekend, duurzaam, inspirerend - voor ons meer dan holle frasen. We leven onze waarden elke dag - en altijd met het oog op onze klanten. Hier vindt u meer informatie over het zelfbeeld van Schmalz.

Zakelijke gebieden
Automatisering of manuele handling - als het om vacuümtechniek gaat, is Schmalz goed uitgerust. Bovendien beschikken we over een interne energieopslag. Maak kennis met onze vakgebieden.

Geschiedenis
Hoe een kleine fabrikant van scheermesjes uitgroeide tot een wereldwijd opererend bedrijfsnetwerk op het gebied van vacuümtechnologie: Lees meer over onze geschiedenis sinds 1910.

Naleving
Het beste bedrijfsmodel is niets waard zonder partnerschap en vertrouwen. Zodat u volledig op ons kunt vertrouwen, vindt u hier onze gedragscode.