Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie
De video demonstreert het picken en plaatsen van medicijnen in flessen onder een hoek van 45 graden met de vingergrijper mGrip. Eigenstabiele, ronde flessen worden stevig vastgepakt zonder weg te glijden, terwijl het oppervlak van de dop wordt vermeden om lekkage te voorkomen. De grijper oefent net genoeg kracht uit om de hoek stabiel te houden zonder de verpakking of het etiket te beschadigen. Hij voldoet aan de normen voor hygiëne en farmacie en verzekert een veilige en betrouwbare handling.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.