Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie
De video demonstreert het picken, plaatsen en duwen van materiaal voor papieren verpakkingen met de vingergrijper mGrip. Lichtgewicht, samendrukbaar materiaal wordt gehanteerd zonder scheuren of deuken. De grijper kan met minimale kracht fladderen en terugveren, terwijl hij zich aanpast aan inconsistente bouwvormen voor een efficiënt rendement van de insteekunit.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.