Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie
De video demonstreert het picken, draaien en plaatsen van een straatvegerring met behulp van de vingergrijper mGrip. Ondanks het eigengewicht van de ring grijpt de grijper hem stevig vast aan het gladde binnenoppervlak. Hij oefent precies de juiste kracht uit voor een stabiele handling en verzekert een nauwkeurige uitlijning tijdens het plaatsen.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.