- EFFICIËNT
SBP HV 2 07 13 SD
Onderdeelnr.: 10.02.01.01730
Basisejector voor universeel gebruik
Industriesegmenten: Universeel | Verpakkingen
| Shape | High vacuum |
| Number of stages | 2 |
| Nozzle diameter | 0.7 (mm) |
| Size | 13 |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Optimal operating pressure | 4 (bar) |
| Suction rate (max.) | 42.5 (l/min) |
| Air consumption suction | 23.5 (l/min) |
| Additional function | Silencer |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 23 mm |
| D | 16,5 mm |
| d2 | 4,2 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-IG |
| G3 | G1/8"-F |
| G5 | M4-F |
| H | 33 mm |
| H2 | 8,5 mm |
| H3 | 19,5 mm |
| L | 69,5 mm |
| L1 | 121 mm |
| L2 | 22 mm |
| L3 | 25,5 mm |
| LG3 | 5,5 mm |
| X1 | 14 mm |
| X2 | 19 mm |
| Y1 | 14 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 0,7 mm |
| Number of stages | 2 |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 2,62 m³/h |
| Suction rate (max.) | 42,5 l/min |
| Air consumption suction | 1,45 m³/h |
| Air consumption suction | 23,5 l/min |
| Sound pressure level free | 68 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 57 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Optimal operating pressure | 4 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
| Weight | 90,9 g |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Optimal pressure | 58 psi |
| Suction rate (max.) | 1,5 cfm |
| Air consumption suction | 0,83 cfm |
| Product family | SBP-HV-HF |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie