Schmalz

Bestelinformatie

The basic ejector SBPL is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: retrofit kit, sealing plugs, vacuum manometer, quick exhaust valves, exhaust kit, retrofit kit, solenoid valves, vacuum cup filter, mounting brackets, vacuum hose, hose nozzle

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SBPL 25 HF

Onderdeelnr.: 10.02.01.01596

Basisejecotr met maximaal zuigvermogen

Industriesegmenten: Hout | Universeel | Verpakkingen | Vezelcomposiet

Size25
ShapeHigh flow
Suction rate (max.)290 (l/min)
Air consumption suction80 (l/min)
Weight0.75 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 51  mm
B2 16  mm
G1 G3/8"-F
G2 G3/4"-IG
G3 G1/4"-F
G5 M5-M
H 72  mm
H1 74  mm
L 167,5  mm
L1 285,3  mm
L2 54  mm
L4 113  mm
L5 64  mm
LG5 8,5  mm
X1 73,5  mm
Y1 62  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 25
Degree of evacuation 60  %
Max. vacuum 600  mbar
Max. vacuum 17,72  inHg
Suction rate (real) 290  l/min
Suction rate (theoretical) 325  l/min
Suction rate (real) 17,4  m³/h
Suction rate (theoretical) 19,5  m³/h
Air consumption suction 80  l/min
Air consumption suction 5  m³/h
Sound pressure level free 61  dB(A)
Sound pressure level suction 54  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 29,0 ... 87,0
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 20  mm
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 0,75  kg
Product family SBPL
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen