Schmalz

Bestelinformatie

The basic ejector SBPL is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: retrofit kit, sealing plugs, vacuum manometer, quick exhaust valves, exhaust kit, retrofit kit, solenoid valves, vacuum cup filter, mounting brackets, vacuum hose, hose nozzle

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SBPL 75 HV

Onderdeelnr.: 10.02.01.01649

Basisejecotr met maximaal zuigvermogen

Industriesegmenten: Hout | Universeel | Verpakkingen | Vezelcomposiet

Size75
ShapeHigh vacuum
Suction rate (max.)720 (l/min)
Air consumption suction305 (l/min)
Weight1.1 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 83  mm
B2 16  mm
B3 48  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1"-IG
G3 G1/4"-F
G5 M5-M
H 72  mm
H1 74  mm
L 167,5  mm
L1 285,3  mm
L2 54  mm
L4 113  mm
L5 64  mm
LG5 8,5  mm
X1 73,5  mm
Y1 62  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 75
Degree of evacuation 90  %
Max. vacuum 900  mbar
Max. vacuum 26,58  inHg
Suction rate (real) 720  l/min
Suction rate (theoretical) 990  l/min
Suction rate (real) 43,2  m³/h
Suction rate (theoretical) 59,4  m³/h
Air consumption suction 305  l/min
Air consumption suction 18,75  m³/h
Sound pressure level free 68  dB(A)
Sound pressure level suction 62  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 29,0 ... 87,0
Recommended hose internal diameter compressed air 9  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 32  mm
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 1,1  kg
Product family SBPL
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen