Schmalz

Bestelinformatie

De compacte uitwerper SCPM wordt geleverd als een aansluitklaar product (zonder aansluitkabel).

Beschikbare reserveonderdelen: Geluiddemper, filterelement

Beschikbare accessoires: aansluitkabel, aansluitstekker

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCPMb 10 S04 NC

Onderdeelnr.: 10.02.02.05737

Compacte mini-ejector in zeer kleine constructie

Industriesegmenten: Elektronica | Kunststof | Universeel

Nozzle size1.0 mm
ConnectionSlang D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)28 (l/min)
Air consumption suction45 (l/min)
Sound pressure level free71 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Max. vacuum870 (mbar)
Control valveNormally closed
Protection type IPIP 40 (met stekker)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 9  mm
d1 6,2  mm
d2 6,2  mm
d4 4,3  mm
H 41,5  mm
H1 64,2  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 98,3  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle size 1.0 mm
Control valve NC
Degree of evacuation 87  %
Suction rate (max.) 28  l/min
Air consumption suction 45  l/min
Max. air consumption blow-off 10  l/min
Max. vacuum 870  mbar
Optimal operating pressure 4,5  bar
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 4  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 4  mm
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 74  g
Product family SCPMb
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie

SCPMb/SCPMc/SCPMi: Ook leverbaar als geblokkeerde terminal versie

Deze ejectoren zijn ook leverbaar als terminal versie voor de sturing van maximaal 16 verschillende vacuüm circuits.

Meer informatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen