Schmalz

Bestelinformatie

De compacte uitwerper SCPM wordt geleverd als een aansluitklaar product (zonder aansluitkabel).

Beschikbare reserveonderdelen: Geluiddemper, filterelement

Beschikbare accessoires: aansluitkabel, aansluitstekker

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCPMi 07 S01 NO M8-6

Onderdeelnr.: 10.02.02.05756

Mini Compact Ejector with in zeer kleine constructie

Industriesegmenten: Elektronica | Kunststof | Universeel

Nozzle size0.7 mm
ConnectionSlang D4(1)-D4(2)
Suction rate (max.)15 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Sound pressure level free70 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Max. vacuum870 (mbar)
Electrical connectionStekker M8, 6 pol
Control valveNormally open
Protection type IPIP 40
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 9  mm
d1 4,2  mm
d2 4,2  mm
d4 4,3  mm
G3 M8x1-M
H 65,3  mm
H1 73,9  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 95,3  mm
L2 11,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle size 0.7 mm
Control valve NO
Electrical connection M8-6
Degree of evacuation 87  %
Suction rate (max.) 15  l/min
Air consumption suction 22  l/min
Max. air consumption blow-off 10  l/min
Max. vacuum 870  mbar
Optimal operating pressure 4  bar
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 2  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 2  mm
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 84  g
Product family SCPMi
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels
Engels

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen