Schmalz

Bestelinformatie

De compacte ejector SCPS / SCPSc / SCPSi wordt geleverd als een gebruiksklaar product (zonder aansluitkabel).

Leverbare accessoires: aansluitkabel, verdeler, DIN-plaat klem, filter, perslucht aansluitplaat, montage set, afblaasunit.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCPSi 07 G02 NO M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.04120

Comp. ejector m geïntegreerde lucht- besparende regeling in slank ont- werp en IO-Link-functionaliteit

Industriesegmenten: Batterijen | Universeel

Nozzle size07
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Protection type IPIP 65 (met stekker)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modeDigital air-saving function
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-M
H1 99  mm
L1 105  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle size 07
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 0,98  m³/h
Suction rate (max.) 16  l/min
Air consumption suction 1,35  m³/h
Air consumption suction 22  l/min
Air consumption blow-off 7,2  m³/h
Max. air consumption blow-off 120  l/min
Sound pressure level free 63  dB(A)
Sound pressure level suction 58  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 4  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 4  mm
Weight 0,2  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 43,5 ... 87,0
Suction rate (max.) 0,57  cfm
Air consumption suction 0,78  cfm
Air consumption blow-off 4,24  cfm
Max. vacuum -25,1  inHg
Control valve Normally open
Product family SCPSi
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels
Engels

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen