Schmalz

Bestelinformatie

The SCTSi Ethernet compact terminal is supplied as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available spare parts: Ejector wearing parts kit

Available accessories: Connection cable

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT

SCTSi PNT E4

Onderdeelnr.: 10.02.02.06591

Modulaire compacte terminal voor in elkaar grijpende compacte modules

Industriesegmenten: Automotive | Glas | Kunststof | Metaal | Universeel | Verpakkingen

CommunicationProfinet
SCPSt 15 G02 NC
SCTSi-PNT-4-AB-4C7N-00
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 97,3  mm
B1 124,8  mm
B2 13,5  mm
B3 109  mm
B4 77  mm
d 6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-IG
G3 M12x1-M
G4 M12x1-M
G5 M12x1-F
H 105  mm
H2 88,5  mm
H3 53,5  mm
H4 22,5  mm
L 126,2  mm
L1 160,2  mm
L2 27  mm
L3 18,5  mm
L4 16  mm
X1 143,2  mm
Y1 64  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Communication Profinet
Weight 1,12  kg
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels
Engels

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen