VEE-CO18-L-G1/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.36.00022
VEE-verbinder voor de opbouw van knoopelementen
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Pipe diameter | 18 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| H1 | 16,8 mm |
| L | 38 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie