Schmalz

Bestelinformatie

De behandelingsset VEE wordt ongemonteerd geleverd. De levering bestaat uit:

  • Flensplaat FLAN-PL
  • Vacuümmodule VEE-QCMV
  • Vacuüm eindeffector VEE

Beschikbare reserveonderdelen: zuiggrijper SPF / SPB1, geluiddemper SD, uitwerpmodule SEP

Leverbare accessoires: Vacuüm eindeffector VEE, Startset VEE SET-ECBPi, Vacuüm / persluchtslang VSL

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

ROB-SET VEE YASKAWA

Onderdeelnr.: 10.01.36.00283

Compleet vacuümeffectorsysteem voor aansluiting op lichte robots

Industriesegmenten: Verpakkingen

Utilization designVacuum end effector
forYaskawa
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 133  mm
H 136,8  mm
D 55  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Suction rate (max.) 42,5  l/min
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 0,32  kg
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen