Schmalz

Draadbalancers Ergo-Glass

Voor ladingen tot 420 kg

De precisie eindeffectoren Ergo-Glass voor het Quick-Lift systeem zijn ontwikkeld voor het ergonomisch, veilig tillen van glas en andere werkstukken met een vlak oppervlak en een gewicht tot 420 kilogram. Ze maken een nauwkeurige sturing bij het kantelen, roteren en stapelen mogelijk. De eindeffectoren Ergo-Glass zijn robuust, eenvoudig te bedienen en verzekeren een efficiënte en comfortabele handling van werkstukken van glas, kunststof, metaal of hout.

Zoek uw contactpersoon
Maximale veiligheid

Alarm en automatische uitschakeling als het vacuüm onder een veilig niveau zakt

Geïntegreerde valbeveiliging

Voorkomt tillen met onvoldoende zuigkracht

Bijzonder stil

Weinig geluidsontwikkeling voor aangename werkomstandigheden

Ergonomische handling

Soepele, nauwkeurige sturing met Quick-Lift integratie

Modulaire elementen
Ergo-Glass Bevestigd (EGF)

Ergo-Glass Bevestigd (EGF)

De eindeffector voor elk vlak oppervlak - van glas en metaal tot kunststof en hout: de Ergo-Glass Fixed (EGF) maakt ergonomisch, nauwkeurig en veilig staand tillen mogelijk en is volledig geïntegreerd in de Binar Handling Quick-Lift. Afhankelijk van de geconfigureerde zuigplaten is het maximale draagvermogen 285 kg.

Ergo-Glass Pneumatisch Kantelen (EGPT)

Ergo-Glass Pneumatisch Kantelen (EGPT)

Moeiteloze handling van horizontaal en staand glas. Ontworpen om materiaal te tillen van glas en metaal tot kunststof en hout. Het werkstuk kan zowel horizontaal als verticaal worden opgepakt en 180 graden worden gekanteld (horizontaal of verticaal) en weer worden neergezet. Het maximale draagvermogen is maximaal 420 kg, afhankelijk van de geconfigureerde zuigplaten.

Ergo-Glass Simultaneous Pneumatic Rotation & Tilt (EGSPRT)

Ergo-Glass Simultaneous Pneumatic Rotation & Tilt (EGSPRT)

Ideaal voor handling van lange, smalle glasplaten in beglazingsprocessen die precisie en buigslapheid vereisen. Kan roteren en kantelen - van montage in staand tot horizontaal plaatsen in één vloeiende beweging. De maximale belastingsinhoud is 145 kg.

Ergo-Glass Frame Profiel (EGFP)

Ergo-Glass Frame Profiel (EGFP)

Ontworpen voor gebruik aan het begin van de productielijn waar lange kunststof, aluminium of houten profielen worden verwerkt voor gebruik in vensters, deuren en veranda's. Operators tillen de profielen rechtstreeks uit de containers en plaatsen ze op de zaagtransportband, waar ze op de gewenste lengte worden gezaagd. De maximale laadinhoud is 80 kg.

Ergo-Glass Frame Opspanning (EGFC)

Ergo-Glass Frame Opspanning (EGFC)

Maakt palletiseren aan het einde van de productielijn veilig, ergonomisch en efficiënt. De EGFC is het perfecte gereedschap voor de handling van vensters met glaslatten waar het gebruik van zuignappen moeilijk of zelfs onmogelijk is. De maximale bufferinhoud is 400 kg.

Ergo-Glass Continu Pneumatisch Draaien & Kantelen (EGCPRT)

Ergo-Glass Continu Pneumatisch Draaien & Kantelen (EGCPRT)

Maximale veelzijdigheid voor handling van beglazing. Hij kan zowel continue draaien als licht kantelen, waardoor hij ideaal is voor staand en horizontaal glas, palletiseren en complexe positionering, met een maximaal draagvermogen van 420 kg (afhankelijk van de zuigplaatconfiguratie).

Ergo-Glass Pnematische Rotatie (EGPR)

Ergo-Glass Pnematische Rotatie (EGPR)

Ideaal voor staand beglazen met volledig staand en liggend formaat (90°). Maakt eenvoudig en nauwkeurig positioneren van glasplaten mogelijk - van het insteekunit in kozijnen tot het palletiseren van complete vensters. Het maximale draagvermogen is 420 kg (afhankelijk van de configuratie van de zuigplaat).

Ergo-Glass Continue Pneumatische Rotatie (EGCPR)

Ergo-Glass Continue Pneumatische Rotatie (EGCPR)

Ontworpen voor maximale buigslapheid bij de handling van beglazing. Het maakt continue 360° draaien mogelijk voor een staand beglazingsstation. Het verzekert een soepele en gecontroleerde beweging. Aan het einde van de lijn maakt de EGCPR ook de opslag van vensters met luiken in omgekeerde positie mogelijk, waardoor kostbare ruimte op transportpallets wordt bespaard. Het maximale draagvermogen is 420 kg (afhankelijk van de configuratie van de zuigplaat).

Technische gegevens
Type Draagvermogen (kg) Max. afmetingen B x H (cm) Werkstuk Zuigvermogen (l/min) Luchtverbruik (l/min) Geluidsniveau (db) Vacuüm (max.) (mbar)
Ergo-Glass Vast (EGF) 285 200 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Pneumatisch Kantelen (EGPT) 420 200 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Gelijktijdig Pneumatisch Draaien & Kantelen (EGSPRT) 145 120 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Pneumatisch Draaien (EGPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Continu Pneumatisch Draaien (EGCPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Continu Pneumatisch Draaien & Kantelen (EGCPRT) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Frame Profiel (EGFP) 80 600 - 800 195 290 78 850
Ergo-Glass Frame Opspanning (EGFC) 400 300 x 250 195 290 78 850
Industriesegmenten
  • Universeel
Zoek uw contactpersoon

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen