VCBL-S4 140x130x50 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.02321
Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 4
Dimension (LxW) | 140 x 130 |
Length L | 140 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Height H | 50 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 130 mm |
B1 | 145 mm |
H | 50 mm |
H2 | 32 mm |
L | 140 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 109 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 0,67 kg |
Documentatie
Documentatie