VCBL-S4 140x130x50 TV
Parça no.: 10.01.12.02321
SCM/Morbidelli konsolu için vakum bloğu - Tip 4
Boyutlar (LxW) | 140 x 130 |
Uzunluk L | 140 (mm) |
Genişlik B | 130 (mm) |
Yükseklik H | 50 (mm) |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
B1 | 145 mm |
H | 50 mm |
H2 | 32 mm |
L | 140 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 109 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,67 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon