VCBL-S4 140x130x50 TV
Część nr.: 10.01.12.02321
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 4
Dimension (LxW) | 140 x 130 |
Length L | 140 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Height H | 50 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 130 mm |
B1 | 145 mm |
H | 50 mm |
H2 | 32 mm |
L | 140 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 109 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 0,67 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja