VCBL-S6 125x75x110 S-360-15 TV+ME
Onderdeelnr.: 10.01.12.04453
Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 6
Dimension (LxW) | 125x75 |
Height H | 110 (mm) |
Arrangement | insteekbaar 360°/15° |
Additional function vacuum block | Touch valve + diaphragm |
Applications | Extra toebehoren zijn vereist voor Flexmatic, Start en Pilot machinetafels |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 144 mm |
H | 110 mm |
H1 | 147,5 mm |
H2 | 77 mm |
L | 125 mm |
L1 | 148,5 mm |
L2 | 104 mm |
R1 | 33 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Applications | Extra toebehoren zijn vereist voor Flexmatic, Start en Pilot machinetafels |
Documentatie
Documentatie