- UITFASERINGSITEM
UB 135x135x156 29.5 15 ISST
Onderdeelnr.: 10.01.15.00564
Uni-Base, flexibel instelbar
Length L | 135 (mm) |
Width B | 135 (mm) |
Height H | 156 (mm) |
Stroke Z | 29.5 (mm) |
Slewing angle W | 15 (°) |
Utilization design | Steel-Plate |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 135 mm |
D | 60,5 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
H | 156 mm |
L | 135 mm |
W | 15 ° |
Z (Stroke) | 29,5 mm |
Documentatie
Documentatie