MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3
Onderdeelnr.: 10.01.27.01754
Matrix-Plate for metalworking
| Length L | 300 (mm) |
| Width B | 200 (mm) |
| Grid | 12,5x12,5 |
| Slot | 3 x 3 mm mm |
Toon meerMinder tonen
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 200 mm |
| B2 | 12,5 mm |
| B3 | 3 mm |
| H | 28 mm |
| H2 | 3 mm |
| L | 300 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 3 mm |
| L4 | 200 mm |
Documentatie
Documentatie
Onderdelen
SET VC-MPL 4/210.01.27.01733Aansluitset voor slangkoppeling
| Utilization design | Matrix-Plate |
| Connection | Slang 4/2 |
Toon meerMinder tonen
SET MPL G1/4-IG10.01.27.01757Aansluitset voor slangkoppeling
| Utilization design | Matrix-Plate |
| Connection | G1/4"-IG |
Toon meerMinder tonen
ANSG-MPL 8x15x3010.01.27.00079Aanslag Matrix-Plate
| Length L | 8 (mm) |
| Width B | 15 (mm) |
| Height H | 30 (mm) |
Toon meerMinder tonen
SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT10.05.03.00008Zeef
| Thread G | G1/8 |
| Length L | 3.5 (mm) |
| Material | Brass |
| Mesh size | 0.27 (mm) |
| Wire diameter | 0.15 (mm) |
Toon meerMinder tonen
VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring10.08.06.00059Afsluitschroef met rand
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Material | Brass |
| Surface | vernikkeld |
Toon meerMinder tonen
DI-SCHN 3.5 MOS CR-2010.07.04.00091Afdichtingssnoer
| Outside diameter D | 3.5 (mm) |
| Material type | Moosgummi |
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
DI-SCHN 3 MOS CR-2010.07.04.00088Afdichtingssnoer
| Outside diameter D | 3 (mm) |
| Material type | Moosgummi |
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
Toon meerMinder tonen
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Vacuümmanometer voor
analoge meting
en controle van het vacuüm
| Width B | 23 (mm) |
| Height H | 46 (mm) |
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | Aansluiting onder |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Weight | 0.06 (kg) |
Toon meerMinder tonen
HSV 7 3/2 G1/4-IG10.05.07.00034Handschuifventiel voor het handmatig
schakelen van vacuüm en perslucht
| Nominal size | 7 (mm) |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Toon meerMinder tonen
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Slang voor vacuüm- en
persluchtsystemen
| Outside diameter D | 4 (mm) |
| Internal diameter d | 2 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PU |
| Bending radius min. | 20 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Operating temperature | -40 ... 60 °C |
| Color | Melkachtig-transparant |
Toon meerMinder tonen
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Slang voor vacuüm- en
persluchtsystemen
| Outside diameter D | 10 (mm) |
| Internal diameter d | 7 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PU |
| Bending radius min. | 60 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Operating temperature | -40 ... 85 °C |
| Color | Melkachtig-transparant |
Toon meerMinder tonen
VSL 21-12 PVC-G KL-TR10.07.09.00006Persluchtslang
| Outside diameter D | 21 (mm) |
| Internal diameter d | 12 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PVC with tissue |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Color | Doorzichtig-transparant |
Toon meerMinder tonen
ST G1/4-AG 13 MS-V10.08.03.00158Slangtule
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 13 (mm) |
| Material | Brass |
| Surface | vernikkeld |
| Length L | 5.5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 7.5 (mm) |
Toon meerMinder tonen
STV-W G1/4-AG 1010.08.02.00254Schroefverbinding in zwenkbare
haakse uitvoering
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 10 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 27.2 (mm) |
Toon meerMinder tonen
STV-GE G1/4-AG 1010.08.02.00251Schroefverbinding in rechte
uitvoering
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 10 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 16.5 (mm) |
| Length L | 23.4 (mm) |
Toon meerMinder tonen
Accessoires
- UITFASERINGSITEM
SCHR G1/4x31 6.0010.01.27.00163Holle bout met rand
| Thread G | G1/4 |
| Length L | 31 (mm) |
| Material | Brass |
| Nominal diameter dn | 6 (mm) |
Toon meerMinder tonen
ISST-MPL 300x200x310.01.28.00018Steelplate voor gebruik met
Matrix-Plate
| Length L | 300 (mm) |
| Width B | 200 (mm) |
| Height H | 3 (mm) |
Toon meerMinder tonen
ISST-MPL 300x200x3 SFM10.01.28.00021Steelplate voor gebruik met
Matrix-Plate
| Length L | 300 (mm) |
| Width B | 200 (mm) |
| Height H | 3 (mm) |
| Type | SFM |
Toon meerMinder tonen
SFM-298.5x198.510.01.28.00005Elastomeren mat voor
het bevestigen van werkstukken
| Material | Plastics |
| Utilization design | Matrix-Plate |
| Length L | 298.5 (mm) |
| Width B | 198.5 (mm) |
| Height H | 2.5 (mm) |
Toon meerMinder tonen
ISBL-HD 80x80x3810.01.15.00654Innospann blokzuiger voor steelplate
en adapterplate
| Length L | 80 (mm) |
| Width B | 80 (mm) |
| Dimension (LxW) | 80 x 80 |
| Base area | 80 x 80 mm |
| Height H | 38 (mm) |
Toon meerMinder tonen
ISBL-HD 80x40x3810.01.15.00655Innospann blokzuiger voor steelplate
en adapterplate
| Length L | 80 (mm) |
| Width B | 40 (mm) |
| Dimension (LxW) | 80 x 40 |
| Base area | 80 x 80 mm |
| Height H | 38 (mm) |
Toon meerMinder tonen
ISBL-HD 80x28x3810.01.15.00656Innospann blokzuiger voor steelplate
en adapterplate
| Length L | 80 (mm) |
| Width B | 28 (mm) |
| Dimension (LxW) | 80 x 28 |
| Base area | 80 x 80 mm |
| Height H | 38 (mm) |
Toon meerMinder tonen
Productaanbevelingen
Adapterplaten Innospann ISST-MPL en Vacuüm zuigplaten ISBL
- Steel-Plate ISST met vacuüm blokzuigers ISBL voor verwerking van metaal en kunststof
- Verlengstuk voor het opspansysteem Matrixplaat MPL
- Voor 5-assige bewerking en de productie van uitsnijdingen
Adapterplaten Innospann ISST-MPL en elastomeermatten FlexMat SFM
- Steel-Plate ISST en elastomeer mat met honingraat zuigplaatsen voor verwerking van metaal en kunststof
- Verlengstuk voor het opspansysteem Matrixplaat MPL
- Voor de productie van uitsnijdingen
Vacuümunits VAGG
- Mobiele vacuümopwekking en -bewaking met interface naar CNC-machine
- Handmatige scheiding en lediging van koelsmeermiddel
- Zuigvermogen 10, 21, 40, 63 m³/h
- NIEUW
Pneumatische vacuümgeneratoren CVU
- Vacuümgeneratoren voor gebruik in CNC-bewerkingsmachines voor metaal
- Zuigvermogen tot 8,6 m³/u
- Evacuatiegraad tot 85%.
- Optioneel met energiebesparende sturing, reservoir of vacuümschakelaar voor veiligheidsschakeling
Opspanmateriaal voor metaal- en kunststofverwerking
- Vacuüm opspantechnologie voor CNC-bewerking van werkstukken van metaal of kunststof
- Met speciaal wrijvingsdeel voor hoge klemkrachten
- Strakke toleranties voor hoge dimensionale voorschriften